??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Выбор CAD модели
BALLUFF BES M08EG PSC20B-S49G-539
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Индуктивные датчики
Спецификация
BALLUFF BES M08EG PSC20B-S49G-539
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BES05P6
TC
Название продукта
BES M08EG PSC20B-S49G-539
PX
Тех. чертеж
53233_AC
ROT
вращение
°
NPOS
Nut position
TECH
Тех. детали
Тех. детали
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
семейство продуктов
Induktive Standardsensoren
BFORM
тип корпуса
M8x1
W
Вес
0.011 kg
TRAFFIC
ТНВЭД
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 8 x 50 mm, Style Housing = M8x1, Installation = for flush mounting, Range = 2 mm, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 5000 Hz, Housing material = Stainless steel, Material sensing surface = PBT, 2K coating, Connection = Connector, M8x1-Male, 3-pin, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -40...85 °C, IP rating = IP68, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Предварительные просмотры
Код